SACC-M12FS-5CT-CM SH
-
Connector
1422852
Connector, Universeel, 5-polig, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: A, Crimpaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vertind, kabelbuitendiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, zonder crimpcontacten
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Montage-instructie | Contact kunnen zonder gereedschap vast- en losgeklikt worden |
Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
sensortype | Universeel |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
lengte | 42 mm |
sleutelwijdte wartelmoer | 15 mm |
sleutelwijdte contramoer | 14 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 4,5 mm ... 7,5 mm |
Behuizingen | |
behuizingsdiameter | 16 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | FKM |
materiaal behuizing | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vertind |
normen / bepalingen | PA 6.6 |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 1 mm² (flexibel) |
Aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 18 (flexibel) |
striplengte van de afzonderlijke aders | 4 mm +0,5 mm |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-rand) |
4 Nm (wartelmoer met koppelhuls) | |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK | |
5 = GY |
test-stootspanning | 1,5 kV |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | bus |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M12 |
polarisatie | A |
Signaalsoort/categorie | Universeel |
Striplengte van de afzonderlijke aders | 4 mm +0,5 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
Tests | |
Normen/bepalingen | PA 6.6: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23, R24 en R26 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
normcode | schokken, trillingen |
normen/bepalingen | EN 50155:2001 |
Artikelnummer | 1422852 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF2CJA |
Productcode | AF2CJA |
GTIN | 4055626357799 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 21,2 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,544 kg CO2e |
Compatibele producten
-
CRIMPFOX-TC MP - Crimptang met digitaal display 1212510
-
MICROFOX-SB - Zijkniptang 1212489
-
WIREFOX-D 13 - Stripgereedschap 1212162
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
SAC BIT M12-D16 - Gereedschap 1200305
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
Uw voordelen
Extreem compact door de kleine aansluitruimte en de hoge contactdichtheid
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Veilig afgeschermd: betrouwbare schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting
Robuuste verbindingen: geschikt voor spoorwegtoepassingen met hoge schok- en trillingsbelasting
Beschermde afdichting in de M12-busconnector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem