CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8:10 - RJ45-connectoren
1422677

RJ45-connectoren, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-snelaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, kabelaansluiting: haaks

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

ADVANCE-push-pull-connector
Vergrendelingssysteem tegen onbedoeld lostrekken
Beveiligde dataoverdracht dankzij 360°-afschermingsconcept
Maximale ESD- en EMC-bestendigheid voor een betrouwbare overdracht