cULus Recognized
Toelatings-ID: E335024-20170228Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56,5 V | 1,75 A |
RJ45-connectoren, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-snelaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, kabelaansluiting: haaks, Ethernet
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56,5 V | 1,75 A |