CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 - RJ45-connectoren
1422661

RJ45-connectoren, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-snelaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 24, kabelaansluiting: recht, Ethernet

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

ADVANCE-push-pull-connector
Vergrendelingssysteem tegen onbedoeld lostrekken
Beveiligde dataoverdracht dankzij 360°-afschermingsconcept
Maximale ESD- en EMC-bestendigheid voor een betrouwbare overdracht