cULus Recognized
Toelatings-ID: E118976-20080903Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 16 A | - 14 |
Powerconnector, bouwvorm: Uitvoering 14, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 5, materiaal: metaal, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 18- 13, kabelaansluiting: recht, Universeel
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 16 A | - 14 |