cULus Recognized
Toelatings-ID: E335024-20170228Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56,5 V | 1,75 A |
RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiaal: metaal, aansluitmethode: snijklemaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 23- 22, kabelaansluiting: recht, kleur: groen, Ethernet / PROFINET
Producttype | Dataconnector (aan kabelzijde) |
bouwvorm | RJ45 |
sensortype | Ethernet / PROFINET |
aantal polen | 8 |
stekerbeeld | RJ45 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
kabeluitgang | recht |
Posities/contacten | 8P8C |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
Nominale stroom | 1,75 A |
Contactweerstand | < 20 mΩ (contact) |
< 100 mΩ (afscherming) | |
frequentiebereik | tot 100 MHz |
isolatieweerstand | > 500 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V |
nominale stroom IN | 1,75 A |
overgangsweerstand per contactpaar | < 20 Ω |
overgangsweerstand | > 10 mΩ (draad - IDC) |
0,005 Ω (litzendraad - IDC) | |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
Vermogensoverdracht | PoE++ volgens: IEEE 802.3bt |
Impedantie | 100 Ω |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | snijklemaansluiting |
aansluitdoorsnede AWG | 23 ... 22 (massief) |
23 ... 22 (flexibel) | |
aansluitdoorsnede | 0,25 mm² ... 0,32 mm² (massief) |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (flexibel) | |
aansluiting overeenkomstig norm | volgens IEC 60603-7-1 |
Hoek kabelaansluiting | 180 |
Breedte | 13,65 mm |
Hoogte | 14,4 mm |
lengte | 53 mm |
Kleur | groen |
materiaal | Kunststof |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | metaal |
materiaal behuizingsoppervlak | Ni |
materiaal kabelafdichting | NBR |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Au/Ni |
materiaal contactblok | PC |
materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal |
kabelbuitendiameter | 5 mm ... 9 mm |
kabelbuitendiameter | 5 mm ... 9 mm |
aderdiameter incl. isolatie | ≤ 1,6 mm |
aderdoorsnede | 0,25 mm² |
Testspanning ader/ader | 1000 V |
Testspanning ader/ader-afscherming | 1500,00 V |
Impedantie | 100 Ω |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 750 |
steekkracht per signaalcontact | < 20,00 N |
trekkracht per signaalcontact | < 20 N |
Testspecificatie | |
testmethode | Trillingstest |
testspecificatie | IEC 60068-2-6 |
frequentie | 2-2000 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 1,00 mm |
Versnelling | 200,00 m/s² |
Testduur | 20,00 s |
Testspecificatie | |
testmethode | Schoktest |
testspecificatie | IEC 60068-2-27 |
Versnelling | 491,00 m/s² |
Aantal schokken per richting | 5,00 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
montagetechniek | In het veld te confectioneren |
Artikelnummer | 1421126 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNAAA |
Productcode | ABNAAA |
GTIN | 4055626254654 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 18 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13,852 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |