HC-Q02-I-CT-F - Contactblok
1419895

Contactblok, aantal polen: 2+PE, bouwgrootte: D7, aantal aansluitingen per pool: 1, Bus, Crimpaansluiting, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, toepassing: vermogen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373