HC-STA-D07-CHWSCF-1TTM25-EL-AL
-
Behuizing
1419244
Koppelbehuizing D7, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, materiaal beschermkap: PA, kabelaansluitingen: 1, recht, 1x M25, hoogte: 60,5 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard, voor buscontactblokken
Productdetails
Algemeen | voor contactblokken HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling |
Behuizingstype | Koppelbehuizing |
Productfamilie | HC-STA-D07 |
toepassing | Standaard |
bouwvorm | D7 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
schroefmethode | 1x M25 |
Beschermdeksel | ja |
Afgeschermd | nee |
kabeluitgang | recht |
Pg-wartel | zonder |
Maatschets |
|
Breedte | 34,2 mm |
Hoogte | 60,5 mm |
lengte | 24,2 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Vergrendeling) |
V0 (Beschermdeksel) | |
materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
materiaal beschermkap | PA |
materiaal vergrendelingsbeugel | PA |
Mechanische gegevens | |
schroefmethode | 1x M25 |
type vergrendeling | beugels |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
IP67 | |
Beschermklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
slagvastheid | IK06 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1419244 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7APF |
Productcode | AF7APF |
GTIN | 4055626159751 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 44,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 44,2 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411190
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelwartel 1411134
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststof schildje 0830085
-
HC-D07-SL-PLBK - Behuizingsbeugel 1424440
-
HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Beschermdeksel 1419270
-
HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - Beschermdeksel 1419271
-
HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - Beschermdeksel 1419272
-
HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Beschermdeksel 1419273
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Beschermslangwartel 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Beschermslangwartel 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Beschermslangwartel 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Beschermslangwartel 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Beschermslangwartel 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Beschermslangwartel 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Beschermslangwartel 3241062
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem