HC-STA-D07-CHWS-1TTP11-EL-AL
-
Behuizing
1419240
Koppelbehuizing D7, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 1, recht, 1x Pg11, hoogte: 61 mm, kabelwartel: zonder, Standaard
Productdetails
Algemeen | voor contactblokken HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling |
Behuizingstype | Koppelbehuizing |
Productfamilie | HC-STA-D07 |
toepassing | Standaard |
bouwvorm | D7 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
schroefmethode | 1x Pg11 |
Afgeschermd | nee |
kabeluitgang | recht |
Pg-wartel | zonder |
Maatschets |
|
Breedte | 26,5 mm |
Hoogte | 61 mm |
lengte | 26,5 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Vergrendeling) |
materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
materiaal vergrendelingsbeugel | PA |
Mechanische gegevens | |
schroefmethode | 1x Pg11 |
type vergrendeling | beugels |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
IP67 | |
Beschermklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
slagvastheid | IK06 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1419240 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF7APF |
Productcode | AF7APF |
GTIN | 4055626159737 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 40,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 41 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
G-INS-PG11-S68N-NNES-S - Kabelwartel 1411172
-
G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S - Kabelwartel 1411197
-
G-INS-PG11-S68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411142
-
G-INS-PG11-M68N-PNES-BK - Kabelwartel 1424497
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststof schildje 0830085
-
HC-D07-SL-PLBK - Behuizingsbeugel 1424440
-
HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK - Beschermdeksel 1419270
-
HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK - Beschermdeksel 1419271
-
HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK - Beschermdeksel 1419272
-
HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK - Beschermdeksel 1419273
-
WP-G HF IP66 PG11 BK - Beschermslangwartel 3240890
-
WP-G HF IP69K PG11 BK - Beschermslangwartel 3240876
-
WP-GA HF IP66 PG11 BK - Beschermslangwartel 3240918
-
WP-GR HF IP66 PG11 BK - Beschermslangwartel 3240946
-
WP-GR HF IP69K PG11 BK - Beschermslangwartel 3240932
-
WP-G PP HF PG11 - Beschermslangwartel 3240990
-
WP-GT PP HF PG11 - Beschermslangwartel 3241004
-
WP-G BRASS IP40 PG11 - Beschermslangwartel 3241039
-
WP-GT BRASS PG11 - Beschermslangwartel 3241025
-
WP-G BRASS IP65 PG11 - Beschermslangwartel 3241053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem