HC-Q07-I-CT-M - Contactblok
1418624

Contactblok, aantal polen: 7+PE, bouwgrootte: D7, aantal aansluitingen per pool: 1, Stift, Crimpaansluiting, 400 V, 12 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntactblok inclusief IP65-afdichtschroef
Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373