HC-M-02-EMC-M
-
Contactblok
1417374
Contactblok, aantal polen: 2, Stift, Crimpaansluiting, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, toepassing: Data/signalen, voor de toepassing van twee EMC-connectoren (stift), aantal polen: 1, 4, 8
Productdetails
Algemeen | Voor HEAVYCON-behuizingen van bouwvorm B6 tot B48, moduuldragerframe HC-M-B...MF-... vereist |
Algemeen | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend |
Producttype | EMC-contactblok modulair |
serie | HC-M-EMV |
toepassing | Data/signalen |
aantal polen | 2 |
stekerbeeld | 2 |
contactnummering | 1 - 2 |
Aantal kabelAansluitingen | 2 |
Aantal steekplAatsen | 2 |
Aantal steekplAatsen | 2 |
contacttype | gedraaid |
gestanst | |
Afgeschermd | nee |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning (III/3) | 48 V |
test-stootspanning | 0,8 kV |
Nominale stroom | 10 A |
Aansluittechniek | |
Aansluittechniek | Crimpaansluiting |
Aderaansluiting | |
aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 34,2 mm |
Hoogte | 34 mm |
lengte | 29,4 mm |
Mechanische kengetallen | |
Minimale behuizingshoogte | 72 mm |
contactdiameter | 1,6 mm |
materiaal Fase | Zinklegering |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | koperlegering |
materiaal contactoppervlak | Ag (vermogen) / Au (signaal) |
materiaal contactblok | PC |
normen / bepalingen | PC |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 500 |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Tests | |
Normen/bepalingen | PC: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
Montage-instructie | Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger |
kunststofmoduul voor de EMC-connector HC-M-EMV-ST/3-9,5 |
Artikelnummer | 1417374 |
Verpakkingseenheid | 2 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 2 Stuks |
Verkoopcode | AF7ACE |
Productcode | AF7ACE |
GTIN | 4055626112565 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13,75 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,068 kg CO2e |
Compatibele producten
-
HC-CBU-MOD - Polarisatie-element 1636130
-
HC-CST-MOD - Polarisatie-element 1636127
-
HC-M-EMV-ST/3-9,5 - Connector 1636088
-
HC-M-08-EMC-DSUB-M - Connector 1066082
-
HC-M-01-COAX-CK1,6-75-M - Connector 1066962
-
HC-M-01-COAX-CK2,5-50-M - Connector 1066960
-
HC-M-B06-MFH-B - Moduuldragerframe 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Moduuldragerframe 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Moduuldragerframe 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Moduuldragerframe 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Moduuldragerframe 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Moduuldragerframe 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Moduuldragerframe 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Moduuldragerframe 1182095
-
HC-M-02-EMC-F - Contactblok 1417376
-
HC-M-ADP-EMC - Adapter 1420486
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Demontagegereedschap 1678635
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem