SAC-6P-M12MSM/ 1,5-PUR PE SH - Powerkabel
1414950

Powerkabel, 6-polig, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: M, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 1,5 m, voor wisselstroom tot 8 A/690 V

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale M-polarisatie
Vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel