SAC-5P- 3,0-280/M12FSL FE SH - Powerkabel
1414791

Powerkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, grijs RAL 7001, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: L, kabellengte: 3 m, voor gelijkstroom tot 16 A / 63 V

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie
Vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel