SACC-CIM12MSB5PL180THRSAMPLE
-
Contactblok
1413552
Sensor-/actorinbouwsteker, 5-polig, B-gepolariseerd, met rechte THR-soldeeraansluiting, alleen contactblok
Productdetails
Aanwijzing voor de bediening | De vermelde elektrische en mechanische gegevens gelden bij een correct vergrendeld en gemonteerd connectorpaar. Is de connector niet vergrendeld en bestaat er gevaar voor verontreiniging, dan dient de connector door een >IP54-afdekkap te worden afgedekt. Er dient bovendien rekening te worden gehouden met beïnvloeding door litzendraden, kabels of printplaatmontage. |
Producttype | Contactblok |
aantal polen | 5 |
polarisatie | B |
Schroefdraadsoort | M12 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 1,5 kV |
Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 60 V |
nominale stroom IN | 4 A |
Aansluitmethode | THR-soldeeraansluiting |
materiaal Contactblok | PA 6.6 |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Au |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | Stift |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M12 |
polarisatie | B |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 85 °C (kabel, flexibele montage) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 100 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -25 °C ... 85 °C (kabel, flexibele montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
normcode | Ronde connectors M12 |
normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1413552 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABQAGM |
Productcode | ABQAGM |
GTIN | 4055626008226 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,805 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,598 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
PROT-M12 FS-M - Afsluitkap 1430488
-
SACC-M12-SCO PLUG - Behuizingswartel 1551493
-
SACC-DSIV-M12-PLUG - Behuizingswartel 1416145
-
SACC-M12-SCO PLUG L90 - Behuizingswartel 1436709
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Behuizingswartel 1413997
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Behuizingswartel 1413996
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Behuizingswartel 1413999
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Behuizingswartel 1413998
-
SACC-M12 PLUG PRESS - Behuizingswartel 1437892
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Behuizingswartel 1417984
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Behuizingswartel 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Behuizingswartel 1027679
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem