SACC-CI-M12MS-4P SMD R32 - Contactblok
1411982

Contactblok, 4-polig, Stift, recht, M12, A-polarisatie, SMD-Reflow, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
verpakkingen voor automatische pick & place-montage beschikbaar
alle gangbare poolschema's en polarisaties beschikbaar
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging, inperscontour of voor directe integratie in de frontplaat
optionele schermaansluiting optionele afdichting t.o.v. het apparaat in niet-aangesloten toestand