CUC-V14-C1S-S/R4IP8
-
RJ45-connectoren
1407908
RJ45-connectoren, beschermklasse: IP65/IP67, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: metaal, aansluitmethode: IDC-snelaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 23- 22, kabelaansluiting: recht
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Roestvaststalen uitvoering
ADVANCE-push-pull-connector
Vergrendelingssysteem tegen onbedoeld lostrekken
Maximale ESD- en EMC-bestendigheid voor een betrouwbare overdracht
Beveiligde dataoverdracht dankzij 360°-afschermingsconcept