PV-C3M-S 2,5-6 (-) - Fotovoltaïsche connector
1386384

Fotovoltaïsche connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1100 V DC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: veerdruk, min. kabeldiameter: 5,5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm, Vervangend artikel van 1774687

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Comfortabele en veilige veerdrukaansluittechniek
Hoog rendement dankzij verzilverde contacten
Makkelijke ontgrendeling zonder speciaal gereedschap
Eendelige DC-connector