De led-verlichting is bestemd voor toepassing in schakelkasten. Het in de lampenkap geïntegreerde prisma zorgt voor een optimale verlichting van de schakelkast. De houder van de lamp kunt u bevestigen met magneten of schroeven. De lamp is zwenkbaar in de houder. Sluit de voedingsspanning via de Push-in-aansluiting op de lamp aan. Hiervoor heeft u geen speciale connector nodig. U kunt meerdere lampen achter elkaar worden geschakeld. Zodra u de lamp van spanning hebt voorzien, is deze bedrijfsgereed en bevindt zich in de bewegingsmeldermodus (leveringstoestand) of in de continu-aanmodus. U kunt met een knop schakelen tussen de bewegingsdetectiemodus en de permanente aan-modus.
PLD E 409 W 350 MS
-
Led-kastverlichting
1319573
Led-schakelkastverlichting, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, lengte: 350 mm, beschermklasse: IP20, zwenkbaar (zwenkbereik ±90°), met bewegingsmelder, inclusief montagetoebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Besparing op bekabelingskosten bij gekoppelde schakelkasten dankzij serieschakeling
Optimale verlichting van de schakelkast dankzij geïntegreerde prisma en zwenkbaarheid
Breed ingangsbereik 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Uitgebreid temperatuurbereik: -25 °C ... +70 °C (bij 24 V DC)
Dankzij de led-levensduur van 50.000 uur (L70-waarde) is het vervangen van lampen niet nodig
Bewegingsmelder