De led-verlichting is bestemd voor toepassing in schakelkasten. De geïntegreerde optica zorgt hierbij voor een optimale verlichting van de schakelkast. U kunt meerdere lampen achter elkaar worden geschakeld. Een geïntegreerde bewegingsmelder schakelt de lamp in en uit.
PLD E 706 W 395 E
-
Led-kastverlichting
1319565
Led-kastverlichting, 230 V AC, lengte: 395 mm, beschermklasse: IP20, met bewegingsmelder, Type contactdoos E (bijv. voor Frankrijk en België), inclusief montagetoebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De geïntegreerde bewegingsmelder bespaart dispositie- en installatiekosten voor een deurschakelaar
Dankzij de contactdoos kunnen externe apparaten ook bij spanningsvrije schakelkast functioneren
Besparing op bekabelingskosten bij gekoppelde schakelkasten dankzij serieschakeling
Optimale verlichting van de schakelkast dankzij geïntegreerde optica
Dankzij de led-levensduur van 50.000 uur (L70-waarde) is het vervangen van lampen niet nodig