CSS 1.5-3/3
-
Speedstarter
1201650
Speedstarter met soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 480 V AC en 1,5 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, driefasige belastingsingang
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Speedstarter |
Productfamilie | CONTACTRON |
bedieningselementen | Drukschakelaar |
Draaischakelaars | |
Isolatie-eigenschappen | |
Vervuilingsgraad | 2 |
Aantal fasen | 3 |
Net | |
Aantal fasen | 3 |
ingangsspanning | 380 V AC |
400 V AC | |
480 V AC | |
Ingangsspanningsbereik | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
frequentiebereik | 47 Hz ... 63 Hz |
Nominale stroom | 4,2 A (zonder netsmoorspoel) |
3,8 A (met netsmoorspoel) |
nom. motorvermogen | 1,5 kW |
Schijnvermogen | 2,7 kVA |
nominale uitgangsstroom (IN) | 3,9 A (4 kHz) |
2,8 A (8 kHz) | |
1,6 A (16 kHz) | |
uitgangsfrequentie | 0 Hz ... 500 Hz |
Vermogensdissipatie | 50 W (2 kHz) |
58 W (4 kHz) | |
55 W (8 kHz) | |
53 W (16 kHz) | |
9 W (standby) | |
uitgangsstroom | ≤ 5,85 A (180 s) |
≤ 2,925 A (180 s, tijdens hersteltijd) | |
≤ 7,02 A (15 s) | |
≤ 1,95 A (15 s, tijdens hersteltijd) | |
Hersteltijd | 150 s (180 s) |
12 s (15 s) | |
Overbelastingstijd | 30 s (180 s) |
3 s (15 s) | |
Ontladingstijd | 3 min (Tussencircuitcondensatoren) |
schakelen | |
benaming uitgang | relaisuitgang |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
Schakelspanning maximaal | 125 V AC |
30 V DC | |
inschakelstroom maximaal | 3 A |
min. inschakelstroom | 10 mA (5 V DC) |
Vermogensmodulen | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
0,2 mm² ... 4 mm² (met adereindhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 |
Besturingsklemmen | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (met adereindhuls) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Boorgat | |
Diameter | 5,5 mm |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 210 mm |
diepte | 190 mm |
lengte | ≤ 50 m (Lengte motorkabel (EMC-conformiteit categorie C2)) |
≤ 50 m (Lengte motorkabel (EMC-conformiteit categorie C3)) | |
≤ 50 m (Lengte motorkabel (zonder EMC-conformiteit)) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (IP) | IP20 |
beschermklasse (NEMA) | NEMA 1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (zonder stroom-derating) |
-20 °C ... 60 °C (met lineaire stroom-derating) | |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
> 2000 m (met derating) | |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 90 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % (geen condens) |
schok (bedrijf) | 15g, 11 ms |
trillingen (bedrijf) | 0,075 mm/1g |
Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 106 kPa |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
Codering | 3 |
Performance Level (EN ISO 13849) | |
Codering | e |
Categorie (ISO 13849) | |
Codering | 4 |
normen / bepalingen | IEC 61800-5-1 |
IEC 61800-3 |
montagetechniek | Railmontage |
Wandmontage |
Artikelnummer | 1201650 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK7322 |
Productcode | DK7322 |
GTIN | 4063151266011 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.266,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.283 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142320 |
ECLASS-15.0 | 27142320 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000256 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (CAS-nr.: 143-24-8) | |
SCIP | 153543d4-18ac-437a-9f95-4787af252e64 |
Compatibele producten
-
EM-CSS-MOTORSHIELD-45 - Schermaansluiting 1276916
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Adapter 1282859
-
EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-45 - Schermaansluiting 1451208
-
EM-CPS-225 - Energieverdelings-board 1002634
-
EM-CPS-405 - Energieverdelings-board 1002635
-
EM-CPS-TB3/63A - Aansluitmoduul 1002633
-
EM-CPS-TB3/125A - Aansluitmoduul 1070299
-
EM-CSS-CONTROLSHIELD-45 - Schermaansluiting 1276909
-
EM-CSS-FAN-45 - Ventilatoren 1276912
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem