PTFIX 1,5-KNX-NS35 - Functieverdelerblok
1187192

Functieverdelerblok, Voor KNX-bus in de gebouweninstallatie, individueel blok is intern doorverbonden, kleur volgens EIB-kabelcodering, opstelling: Inline, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 24, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Productdetails










Compatibele producten