PTVME 6/S - Meettransformator-scheidingsklem
1164788

Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 6 mm2 , kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Verhoogde veiligheid door nominale spanning van 1000 V
Compacte bouwvorm maakt dezelfde bouwbreedte mogelijk als bij een schroefklem
Snelle en eenvoudige bediening dankzij de scheidingsschuif zonder schroef
Eindeutiger und klar erkennbarer Schaltzustand
Verwendung von CLIPLINE complete-Standardzubehör