PPO-10/P - Aftakklem
1147119

Aftakklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: steekmontage, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten