De voorgestanste, halogeenvrije MM-WMTB HF…-adercoderingen van polyurethaan worden door middel van kabelbinders aan de ader bevestigd.
MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK
-
Kabelmarker
1116210
Kabelmarker, rol, geel/zwart, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK GO, kabeldiameterbereik: 6 ... 115 mm, montagetechniek: Montage met kabelbinders, Aantal afzonderlijke schildjes : 20, hoogte tekstveld: 22 mm, breedte tekstveld: 55 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De reeds voorgestanste geometrie maakt een eenvoudige en comfortabele toepassing mogelijk
Dankzij de innovatieve materiaalopbouw kan elk etiket worden bedrukt, zodat er geen materiaalverlies optreedt
Eenvoudig en efficiënt materiaalcassettesysteem: zowel het te bedrukken materiaal als het juiste druklint zijn direct inbegrepen
Geen visueel verschil bij het coderen achteraf van reeds bestaande markeringen die met een desktop-rollenprinter zijn gemaakt
De kabelmarker wordt zeer eenvoudig gemonteerd met een kabelbinder. Optioneel kunnen daardoor ook talloze aders worden gebundeld
Hoogwaardige en oplossingsmiddelbestendige coderingsoplossing voor industriële toepassingen, die door thermisch printen wordt gegenereerd