De Smart Ethernet Box is bestemd voor het aansluiten van PoE-eindapparatuur, bijvoorbeeld van IP-camera's op een videoserver. Door middel van de Smart Ethernet Box kunt u PoE-eindapparatuur en andere externe apparatuur van spanning voorzien. De Smart Ethernet Box is een handzame outdoor-PoE-switch met een netvoeding, een aansluitruimte voor de AC-voeding, vervangbare overspanningsbeveiligingsmodulen alsmede een gedeelte met geïntegreerde 24 V DC-voeding en montagerail voor het monteren van andere apparaten. De Smart Ethernet Box van Phoenix Contact integreert de functies van gebruikelijke, met standaard montagerails voorgemonteerde aansluitkasten in één compact apparaat. Dit levert u besparingen op bij het plannen en installeren. Talrijke management- en monitoringfuncties garanderen een betrouwbare werking van de installatie.
SCX 4POE 2LX
-
Industrial Ethernet Switch
1102626
Smart Ethernet Box voor het aansluiten van PoE-eindapparatuur, vier PoE-poorten, twee uplink-poorten (SFP-sleuven), Managed Switch, overspanningsbeveiliging en splice-cassette geïntegreerd, voedingsspanning 100 ... 240 V AC, wand- of mastmontage
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 284 mm |
Hoogte | 364 mm |
diepte | 121 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal (Behuizing) | Polycarbonaat |
materiaal (Kabelwartel) | Polyamide |
materiaal (Afdichting van de kabelwartel) | Neopreen |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Behuizing, doven van een verticaal ingespannen testexemplaar binnen 10 seconden, geen brandende druppels van gesmolten kunststof, maximaal 60 seconden nagloeien) |
V2 (Kabelwartel, doven van een verticaal ingespannen testexemplaar binnen 30 seconden, brandende druppels zijn toegestaan) |
montagetechniek | Wandmontage |
Mastmontage |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
Data: Ethernet / Fast Ethernet / gigabit-Ethernet | |
overdrachtssnelheid | 10/100/1000 MBit/s |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
Aantal kanalen | 4 (RJ45-poorten) |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
overdrachtsmedium | Koper |
uitgangsvermogen maximaal | 165 W (> 55 °C derating, zie datablad) |
155 W (Indien schakeluitgang actief, >55 °C derating) | |
90 W (per poort POE1 ... 3, >50 °C derating, zie het datablad) | |
30 W (POE4) | |
Data: Ethernet / Fast Ethernet / gigabit-Ethernet | |
overdrachtssnelheid | 100/1000 Mbit/s (afhankelijk van het toegepaste SFP-moduul) |
Aansluitmethode | SFP |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | SFP-modulen als toebehoren verkrijgbaar |
Aantal kanalen | 2 (SFP-poorten) |
overdrachtslengte | < 80 km (afhankelijk van het toegepaste SFP-moduul) |
overdrachtsmedium | afhankelijk van het toegepaste SFP-moduul |
Data: Configuratie-interface | |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Aantal kanalen | 1 (RJ45-poort) |
Data: Schakeluitgang | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
Aantal kanalen | 1 (Push-in-aansluittechniek) |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (striplengte 8 mm) |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (striplengte 8 mm) |
Max. soepele aderdoorsnede in AWG | 16 |
min. soepele aderdoorsnede AWG | 24 |
Striplengte | 10 mm |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | geen inductieve belasting |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±10 % (Voeding voor apparaten binnen de Smart Ethernet Box) |
uitgangsstroom | 300 mA (typ.) |
Producttype | switch |
Productfamilie | Smart Ethernet Box |
MTTF | 450 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
228 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
96 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | I (Aarding van alle geleidende behuizingsonderdelen) |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III (Bij geplaatste beveiligingsmodulen) |
II (Zonder beveiligingsmodule) | |
Vervuilingsgraad | 2 |
Switch-functies | |
Diagnosefuncties | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
Filteringfuncties | Prioriteitsregeling poorten |
VLAN (maximaal 32 VLANs) | |
IP-parametrering | DHCP-client |
BootP | |
Statisch IP-adres | |
MAC-adrestabel | 8k |
Management | Web based management (HTTP/HTTPS) |
SNMPv2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redundantie | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol conform IEEE 802.1D-2004) |
Large Tree Support | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Andere functies | jumbo-frames |
Tijdsynchronisatie | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Security-functies | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | min. 7 W (Bij 230 V AC, stand-bymodus) |
Nominale isolatiespanning | 3 kV AC (Ingang / uitgang, IEC/EN 60950-1) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (1-fase) |
Voeding | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 1 mm² ... 6 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 10 |
Striplengte | 10,00 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 (conform DIN EN 60529: volledige aanraakbeveiliging, stof kan niet binnendringen, straalwaterbescherming uit willekeurige richting) |
slagvastheid | IK10 (conform IEC 62262: slagenergie 20 J, komt overeen met 5 kg vanuit 40 cm hoogte) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (>50 °C derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
Overige bestendigheid | UV-bestendig volgens UL746C, f1-vermelding/beoordeling (Outdoor-behuizingen, 1000 uur onder xenon weersinvloeden, 7-daagse waterdompeltest) |
normen / bepalingen | IEC 62444 |
normcode | Trekontlasting |
normen / bepalingen | IEC 61249-2-21 |
normcode | Halogeenvrijheid (behuizing, broom: < 900 ppm, chloor: < 900 ppm, totaal aandeel halogeen: < 1500 ppm) |
normen / bepalingen | DIN EN 45545-2, aanvraagrecord R22, risiconiveau HL3 |
normcode | Brandbeveiliging |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | Listed |
UL 61010-1, 3rd Edition | |
UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4, klasse B, toepassingsgebied woningen en kleine bedrijven |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV |
luchtontlading | ± 8 kV |
Indirecte ontlading | ± 6 kV |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (80 % amplitudemodulatie met 1 kHz) |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2,2 kV (1 minuut) |
signaal | ± 2,2 kV (1 minuut) |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 1 kV (AC-voeding, kabel tegen kabel) |
± 2 kV (AC-voeding, kabel tegen aarde) | |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % amplitudemodulatie met 1 kHz) |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-4 |
Opmerking | Klasse B, toepassingsgebied woningen en kleine bedrijven |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
Artikelnummer | 1102626 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC371 |
Productcode | DNC371 |
GTIN | 4055626964324 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4.986 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4.390 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27180590 |
ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
SCIP | 6557b816-59d8-4528-b31e-e2d3b93785df |
Compatibele producten
-
F-MS 12 HD ST - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 1224886
-
VAL-MS 230 ST - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - Mastbeugel 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - Mastbeugel 1188634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Glasvezel-patchkabel 1115621
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - Glasvezel-patchkabel 1115626
-
FOC-SPLICEHOLDER:10 - Glasvezeltoebehoren 1086804
-
FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - glasvezel-verbindingsbescherming 1019676
-
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Crimpverbindingsbescherming 1019678
-
SCX-DOOR-LOCK - Vergrendeling 1184401
-
FL SFP SX2 - Interfacemoduul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Interfacemoduul 1025401
-
FL SFP GT - Interfacemoduul 2989420
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Netwerkmanagementsoftware 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Netwerkkabel 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montageplaat 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Montageplaat 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
MW 35/35 - Montagehoek 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montageplaat 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplaat 1456045
Uw voordelen
Kostenbesparing door een all-in-one-oplossing, die alle functionaliteiten in één apparaat beschikbaar stelt
Veel tijdbesparing door adapter voor wand- en mastmontage
Minimale bekabelingskosten
Verwisselbare overspanningsbeveiliging
Groot aantal verschillende alarmmeldingen via SNMP, bijv. otagepogingen of een defecte overspanningsbeveiliging
Uitgebreid PoE-management voor een betrouwbare werking van IP-camera's
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling en configuratie via het web based management of de software FL Network Manager
Geïntegreerde splice-cassette voor het veilig plaatsen van vezelverbindingen en vezelreserves
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem