UM-BASIC 108-PROFIL L295 KMGY
-
Profiel
1091499
Profielbehuizingen, Vergrendeling met zijelementen, vergrendeling met voetelement, Basisprofiel, profielbreedte (binnenzijde): 108 mm, lengte: 2950 mm, diepte: 19,8 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Verschillende basisprofielen met elk drie printplaatniveaus
Module-afdekkappen van verschillende vormen naar wens positioneerbaar
Compatibel met veel standaard aansluittechnieken
Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen