AXL SE DI16/1 - Digitale module
1088127

Axioline Smart Elements, digitaal ingangsmoduul, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 1-draads, beschermklasse: IP20

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

16 digitale ingangen overeenkomstig EN 61131-2 type 1 en type 3
Nominale spanning: 24 V DC
Nominale stroom: 2,4 mA
Aansluiting van de sensoren in 1-draads aansluittechniek
Filtertijd < 1 ms
Opgeslagen moduultypeplaatje