FL SWITCH 1005N-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1085176
Unmanaged Switch 1000 serie, 5 RJ45-poorten 10/100 MBit/s, 2 SFP-poorten 100 MBit/s, beschermklasse: IP30, omgevingstemperatuur (bedrijf): -10 °C ... 60 °C, voedingsspanningsbereik: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A
Productdetails
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 140,4 mm |
diepte | 92,4 mm |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
materiaal behuizing | polycarbonaat vezelversterkt |
montagetechniek | Railmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Aantal interfaces | 5 |
Aansluitmethode | RJ45 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
Aantal kanalen | 5 (RJ45-poorten) |
ingangsbuffer | 768 kbit |
uitgangsbuffer | 768 kbit |
Ethernet (SFP) | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | SFP |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s (full-duplex) |
overdrachtsmedium | afhankelijk van het SFP-moduul |
overdrachtslengte | maximaal 40 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-moduul) |
signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
Aantal kanalen | 2 (SFP-poorten) |
Producttype | switch |
Productfamilie | Unmanaged Switch 1000 |
MTTF | 107,9 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
1346 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) | |
1294,8 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) | |
Basisfunctie | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Modus Store-and-Forward-Switching | |
Switch-functies | |
Basisfunctie | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Modus Store-and-Forward-Switching | |
PROFINET Conformance Class | Conformance-Class A |
MAC-adrestabel | 2k |
status- en diagnose-led's | led's: US, link en activiteit per poort |
Andere functies | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
Prioritering conform Quality-of-Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
10Base-T (IEEE 802.3) | |
Security-functies | |
Basisfunctie | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Modus Store-and-Forward-Switching |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,79 W (bij 24 V DC) |
overdrachtsmedium | Koper |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC |
voedingsspanning (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 32 V DC |
18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm² |
rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
stroomopname maximaal | 310 mA (bij 9 V DC) |
stroomopname typ. | 25 mA (bij 24 V DC) |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | voeding |
steekbaar | ja |
voeding | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Striplengte | 10 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP30 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -10 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | 2000 m (maximaal) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
schok (bedrijf) | 30g (EN 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luchtdruk (bedrijf) | 79 kPa ... 108 kPa tot 2000 m boven zeeniveau (zonder derating) |
luchtdruk (opslag/transport) | 79 kPa ... 108 kPa tot 2000 m boven zeeniveau (zonder derating) |
Conformiteit/toelatingen | |
UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
FCC | Titel 47 deel 15 sub-onderdeel B:2018 klasse A |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2019 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN_61000-6-4:2019 |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | Unmanaged Switch |
Autonegotiation | |
Modus Store-and-Forward-Switching |
statusindicatie | led's: US, link en activiteit per poort |
Artikelnummer | 1085176 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN116 |
Productcode | DNN116 |
GTIN | 4055626834832 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 258,75 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 173 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | c8234ce2-80ae-4c90-865e-e9b8e551afaf |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 5,859 kg CO2e |
Compatibele producten
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Printconnectoren 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Printconnectoren 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montageplaat 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montageplaat 1085488
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
FL SFP FX - Interfacemoduul 2891081
-
FL SFP FX SM - Interfacemoduul 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezelkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezelkabel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115617
Uw voordelen
RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
Lokale diagnose-indicatie met led's
PROFINET PTCP-filters voor betrouwbare communicatie in PROFINET-netwerken
Verbeterde prioritering van het dataverkeer voor automatiseringsprotocollen
Energy Efficient Ethernet conform IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A voor realtime-gegevensuitwisseling, alarmen en diagnose
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem