PT 2,5-QUATTRO-MTB TMR
-
Messcheidingsklem
1081461
Messcheidingsklem, met 180° gedraaid scheidingsmes, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 16 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
Algemeen | |
opmerking | De max. belastingstroom mag niet worden overschreden door de totaalstroom van alle aangesloten aders. |
Producttype | Scheidingsklem |
toepassingsbereik | spoorwegindustrie |
machinebouw | |
installatiebouw | |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aantal rijen | 1 |
potentialen | 1 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,77 W |
Aantal aansluitingen per etage | 4 |
nominale doorsnede | 2,5 mm² |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
teststift | A3 |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² |
Nominale stroom | 16 A |
belastingsstroom maximaal | 16 A (bij een aderdoorsnede van 4 mm², stug) |
nominale spanning | 400 V |
nominale aderdoorsnede | 2,5 mm² |
Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 0,34 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Breedte | 5,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 92,2 mm |
diepte | 35,2 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 36,7 mm |
Diepte op NS 35/15 | 44,2 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 2,5 mm² | 0,3 kA |
Kortsluitstroomvastheid 1,5 mm² | 0,18 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
gewenste waarde testvermogen | 1 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,14 mm2/0,2 kg |
2,5 mm2/0,7 kg | |
4 mm2/0,9 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Veroudering | |
temperatuurcycli | 192 |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 1081461 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE2231 |
Productcode | BE2231 |
GTIN | 4055626809977 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,142 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 10,546 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,084 kg CO2e |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBS 2-5 - Steekbrug 3030161
-
FBS 3-5 - Steekbrug 3030174
-
FBS 4-5 - Steekbrug 3030187
-
FBS 5-5 - Steekbrug 3030190
-
FBS 10-5 - Steekbrug 3030213
-
FBS 20-5 - Steekbrug 3030226
-
FBS 50-5 - Steekbrug 3038930
-
FBSR 2-5 - Steekbrug 3033702
-
FBSR 3-5 - Steekbrug 3001591
-
FBSR 4-5 - Steekbrug 3001592
-
FBSR 5-5 - Steekbrug 3001593
-
FBSR 10-5 - Steekbrug 3033710
-
FBS 2-5 BU - Steekbrug 3036877
-
FBS 3-5 BU - Steekbrug 3036880
-
FBS 4-5 BU - Steekbrug 3036893
-
FBS 5-5 BU - Steekbrug 3036903
-
FBS 10-5 BU - Steekbrug 3036916
-
FBS 20-5 BU - Steekbrug 3036929
-
FBS 50-5 BU - Steekbrug 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Verloopbrug 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Verloopbrug 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Verloopbrug 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Verloopbrug 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Verloopbrug 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Verloopbrug 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Verloopbrug 3030900
-
TPN-UK - Groepenscheidingsplaat 3003062
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MTB - Afsluitplaat 3210209
-
S-MT - Schakelslot 3247954
-
STP 5-2-ZB - Schildjesadapters 3037643
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0809298
-
CEC 2,5 - Blindstop 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Componentensteker 3032447
-
WS PT 2,5 - Waarschuwingsschildje 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - Waarschuwingsschildje 1029037
-
DS-PT 2,5-QUATTRO-MT - Eindplaatsegment 1043964
-
DS-PT 2,5-MT - Eindplaatsegment 1043963
-
DS-PT 2,5-QUATTRO-MT-R/500 - Eindplaatsegment 1085345
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband 1050004
-
ZB 5 CUS - Zackband 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zackband 1050415
-
UC-TM 5 - Codering voor klemmen 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0824581
-
UCT-TM 5 - Codering voor klemmen 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Codering voor klemmen 0829595
-
GBS 5-25X5 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0829126
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zackband, vlak 0825025
-
UC-TMF 5 - Codering voor klemmen 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0824638
-
UCT-TMF 5 - Codering voor klemmen 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Codering voor klemmen 0829658
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolatiehuls 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolatiehuls 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolatiehuls 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter 3035983
-
PS-5 - Teststeker 3030983
-
DP PS-5 - Afstandsplaat 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Teststeker 3038723
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
ST-BW - Bedieningsgereedschap 1207608
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Perstang 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Perstang 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Perstang 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Perstang 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Perstang 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Perstang 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Perstang 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Perstang 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Perstang 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Perstang 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Perstang 1212043
-
CRIMPFOX-M - Perstang 1212072
Uw voordelen
De compacte bouwvorm en de frontaansluiting maken aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk
Naast de testmogelijkheden in de dubbele functieschacht is bij alle klemmen een extra testaftakking beschikbaar
De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
Getest voor spoorwegtoepassingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem