TTC-6-1X2-TELE-PT - Overspanningsbeveiligingsmodule
1077106

Overspanningsbeveiliging voor analoge en digitale telecommunicatie-interfaces (VDSL max. 300 Mbit/s, G.fast max. 1,5 Gbit/s). Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging (Power-cross).

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor analoge en digitale (DSL) telecommunicatie-interfaces tot 300 Mbit/s resp. 1,5 Gbit/s bij de G.fast
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6,2 mm
Snel en zonder gereedschap installeren van de overspanningsbeveiligingsmodulen dankzij push-in-aansluittechniek
Veilig gedrag bij overbelasting (power-cross) door geïntegreerd kortsluitingsmechanisme en elektronische stroombegrenzer
Tests van Deutsche Telekom bevestigen de compatibiliteit met VDSL, Vectoring VDSL, Super-Vectoring VDSL (SVVDSL) en G.fast