SAC-5P-M12FS/3,2-92X/M12FSSHOD - Bussysteemkabel
1073355

Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogeenvrij, zwart, afgeschermd, Busconnector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 3,2 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C ... +105 °C
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen