EH 70-C SS/ABS-PC BK9005 - Bovenste behuizingsdeel
1071128

Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel, hoge bouwvorm, met aansluitopening aan één zijde, met aansluitopening aan één zijde, breedte: 70,1 mm, hoogte: 75 mm, diepte: 36,95 mm, kleur: zwart (vergelijkbaar RAL 9005)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Rail- of wandmontage voor een toepassingsgerichte moduulbevestiging
Eenvoudige design-in door variabele behuizingsvormfactor
Volledige flexibiliteit door horizontale, frontale en orthogonale plaatsing van printplaten ten opzichte van de frontzijde van het apparaat
Drie dekselvarianten voor specifieke printplaataansluitingen
Integratie van de meest uiteenlopende printplaataansluittechnieken voor een functioneel moduulconcept