UCS 125-87-F-GD 9005 VPE10
-
Universele behuizing
1070440
Complete behuizing voor printplaten, flexibel te positioneren; bevat halve behuizingsschalen, zijwanden gesloten, lijmuitsparing voor printplaatbevestiging, schroeven voor behuizing en printplaatbevestiging, behuizingskleur zwart met turkooisblauw hoektussenstukken
Productdetails
Montage-instructie | U kunt de behuizing maximaal 10 x openen. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Lijmkanalen bevestigen: zorg dat het oppervlak van de behuizing schoon, droog en vrij van vet is. Temperatuurbereik +18 °C ... +30 °C / aandrukkracht 60 N / aandrukduur 3 s |
Producttype | Complete behuizing |
Behuizingstype | Universele behuizingen |
Behuizingsserie | UCS |
Productfamilie | UCS 125-87 |
Ventilatieopening aanwezig | nee |
Maatschets |
|
Breedte | 125 mm |
Hoogte | 87 mm |
diepte | 47 mm |
Afmetingen | 100 mm x 62 mm (maximale printplaatafmetingen) |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 0,8 mm ... 3 mm |
Kleur (Behuizing) | zwart (RAL 9005) |
materiaal behuizing | PC |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
CTI volgens IEC 60112 | 225 |
Isolatiemateriaal | PC |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C | |
Omgevingstemperatuur | 20 °C |
reductiefactor | 1 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 9,7 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C | |
Omgevingstemperatuur | 30 °C |
reductiefactor | 0,85 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 8,3 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C | |
Omgevingstemperatuur | 40 °C |
reductiefactor | 0,68 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 6,5 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C | |
Omgevingstemperatuur | 50 °C |
reductiefactor | 0,55 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 5,4 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C | |
Omgevingstemperatuur | 60 °C |
reductiefactor | 0,4 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 3,9 W |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
temperatuur | 125 °C |
Testduur | 1 h |
kracht | 20 N |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 50 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
testspecificatie | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
resultaat beschermklasse IP-code | IP40 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP40 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 1 |
Type printplaatbevestiging | wartel |
Printplaatoppervlak totaal | 6000 mm² |
printplaatdikte | 0,8 mm ... 3 mm |
Ondersteunde vormfactoren | Raspberry Pi |
Opmerking met betrekking tot printplaatbevestigingen | Dit artikel is voorbereid voor één printplaat. Andere printplaten zijn met behulp van plakvoetjes (toebehoren) te bevestigen. |
montagetechniek | schroefmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aandraaimoment / toerental | Schroefbevestiging van de behuizingshelften: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
Bevestiging van de printplaat: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
verpakkingsmethode | kartonverpakking |
Artikelnummer | 1070440 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ACFCAA |
Productcode | ACFCAA |
GTIN | 4055626749655 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 143 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 143 g |
Douanetariefnummer | 84879090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 42abe6af-a472-4b74-ae8a-bbb648f56dda |
Compatibele producten
-
-
SF-ASD 21 - Accuschroevendraaier 1212532
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
SF-BIT-TX 10-50 - Schroevendraaierbit 1212573
-
UCS WM-MP 125-87 7035 - Adapterplaat 1225407
-
UCS WM-B 7035 - Wandbevestiging 2203718
-
UCS WM-B 9005 - Wandbevestiging 2203719
-
UCS WM-B 5018 - Wandbevestiging 2203391
-
UCS PED 7035 - Standvoet 2203392
-
UCS PED 9005 - Standvoet 2203393
-
UCS PED 5018 - Standvoet 2203394
-
UCS CP 7035 - Hoekbeschermers 2203346
-
UCS CP 9005 - Hoekbeschermers 2203347
-
UCS CP 5018 - Hoekbeschermers 2203348
-
UCS CS 7035 - Stapeladapters 2203720
-
UCS CS 9005 - Stapeladapters 2203721
-
UCS CS 5018 - Stapeladapters 1029039
-
UCS DIN 125-F 7035 - Montagerailadapter 2203838
-
UCS DIN 125-F 9005 - Montagerailadapter 1174338
-
UCS GD 9005 - Bevestigingsset 2203401
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 2202319
Uw voordelen
hoge flexibiliteit in de toepassing dankzij modulaire behuizingsopbouw
flexibele printplaatbevestiging, past zich aan vrijwel elke vormfactor aan
praktijkgerichte klantspecifieke mogelijkheden
gereduceerde logistieke kosten dankzij onderling compatibele componenten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem