UCS 125-87-F-GD 7035 VPE10
-
Universele behuizing
1069252
Complete behuizing voor printplaten, flexibel te positioneren; bevat halve behuizingsschalen, zijwanden gesloten, mountingpads voor de printplaatbevestiging, schroeven voor behuizingen en printplaatbevestiging, behuizingskleur: lichtgrijs, met turkooise hoektussenstukken
Productdetails
| Montage-instructie | U kunt de behuizing maximaal 10 x openen. |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Lijmkanalen bevestigen: zorg dat het oppervlak van de behuizing schoon, droog en vrij van vet is. Temperatuurbereik +18 °C ... +30 °C / aandrukkracht 60 N / aandrukduur 3 s |
| Producttype | Complete behuizing |
| Behuizingstype | Universele behuizingen |
| Behuizingsserie | UCS |
| Productfamilie | UCS 125-87 |
| Ventilatieopening aanwezig | nee |
| Maatschets |
|
| Breedte | 125 mm |
| Hoogte | 87 mm |
| diepte | 47 mm |
| Afmetingen | 100 mm x 62 mm (maximale printplaatafmetingen) |
| Printplaatontwerp | |
| Printplaatdikte | 0,8 mm ... 3 mm |
| Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| materiaal behuizing | PC |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| CTI volgens IEC 60112 | 225 |
| Isolatiemateriaal | PC |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 20 °C |
| reductiefactor | 1 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 9,7 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 30 °C |
| reductiefactor | 0,85 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 8,3 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 40 °C |
| reductiefactor | 0,68 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 6,5 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 50 °C |
| reductiefactor | 0,55 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 5,4 W |
| Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C | |
| Omgevingstemperatuur | 60 °C |
| reductiefactor | 0,4 |
| Inbouwpositie | verticaal |
| Vermogensdissipatie | 3,9 W |
| Trillingstest | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
| sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
| amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| testduur per as | 2,5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| Gloeidraadtest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur | 850 °C |
| inwerkingsduur | 30 s |
| warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
| testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| temperatuur | 125 °C |
| Testduur | 1 h |
| kracht | 20 N |
| mechanische bestendigheid/valtrommel | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| valhoogte | 50 cm |
| frequentie | 50 |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 15g |
| schokduur | 11 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| testspecificatie | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| beschermklasse (IP-code) | |
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| resultaat beschermklasse IP-code | IP40 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Max. te bereiken IP-code | IP40 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
| Aantal printplAatbevestigingen | 1 |
| Type printplaatbevestiging | wartel |
| Printplaatoppervlak totaal | 6000 mm² |
| printplaatdikte | 0,8 mm ... 3 mm |
| Ondersteunde vormfactoren | Raspberry Pi |
| Opmerking met betrekking tot printplaatbevestigingen | Dit artikel is voorbereid voor één printplaat. Andere printplaten zijn met behulp van plakvoetjes (toebehoren) te bevestigen. |
| montagetechniek | schroefmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aandraaimoment / toerental | Schroefbevestiging van de behuizingshelften: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
| Bevestiging van de printplaat: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm | |
| Aanhaalmoment | 1,2 Nm ... 1,4 Nm |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| verpakkingsmethode | kartonverpakking |
| Artikelnummer | 1069252 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 100 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ACFCAA |
| Productcode | ACFCAA |
| GTIN | 4055626743691 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 143 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 143 g |
| Douanetariefnummer | 84879090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190104 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nr.: ) |
| SCIP | ee77268b-588e-482f-b392-e1dac1274262 |
Compatibele producten
Uw voordelen
hoge flexibiliteit in de toepassing dankzij modulaire behuizingsopbouw
flexibele printplaatbevestiging, past zich aan vrijwel elke vormfactor aan
praktijkgerichte klantspecifieke mogelijkheden
gereduceerde logistieke kosten dankzij onderling compatibele componenten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem