SACC-E-M12MSS-3P-M16/1,5 PE - Apparaatconnector voorwand
1068167

Apparaatconnector voorwand, Energie, 3-polig, Stift, M12, S-polarisatie, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 1,5 m, 1,31 mm2, PP-litzendraad, gegoten, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
geschikt voor industriële toepassingen
beveiligd tegen verkeerd insteken door S-polarisatie
voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer