SAC-6P-M12MS/10,0-970/M12FS
-
Bussysteemkabel
1065678
Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij/TPE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 10 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
sensortype | VARAN |
aantal polen | 6 |
Signaalsoort/categorie | VARAN, 100 Mbit/s |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 6 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 6 |
Type polarisatie | A (Standaard) |
kabellengte | 10 m |
VARAN [970] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 81 kg/km |
aantal polen | 6 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | VARAN [970] |
Aderopbouw | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,16 mm |
AWG voedingsspanning | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,25 mm² (signaalader) |
2x 0,38 mm² (voedingsspanning) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,35 mm (signaalader) |
1,5 mm (voedingsspanning) | |
kabelbuitendiameter | 7,80 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | SANTOPRENE halogeenvrij |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal opvulling | garen |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, wit/oranje, wit/groen, groen, oranje |
type afscherming van aderparen | vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad 95 % |
compleet getwist | 1 stergroepering en 2 aders met 2 opvulling |
max. aderweerstand | 77 Ω/m (datakabel) |
isolatieweerstand | 5 GΩ*km (datakabel) |
Impedantie | 100 Ω ±15 % |
bedrijfscapaciteit | 50 nF (datakabel) |
nominale spanning kabel | 125 V (datakabel) |
48 V (voedingsspanning) | |
Testspanning | 2000 V (voedingsspanning) |
max. 700 V AC (datakabel) | |
kleinste buigradius, permanent gelegd | ≥ 93 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | ≥ 93 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 3000000, buigradius: 93 mm, richting van de verplaatsing: 2 m, snelheid van de verplaatsing: 1 m/s, Versnelling: 2 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN EN 50267-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (Kabel) |
omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
Artikelnummer | 1065678 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CMM |
Productcode | AF1CMM |
GTIN | 4055626730929 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 812 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 812 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem