ME MAX 22,5 G 3-3KMGY SET S1178
-
Elektronicabehuizing
1049385
Montagerailbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, hoge bouwvorm, breedte: 22,6 mm, hoogte: 99 mm, diepte: 113,65 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)
Productdetails
Advies | Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud) |
Producttype | Complete behuizing |
Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
Behuizingsserie | ME-MAX |
Aantal rijen | 3 |
3 | |
Aantal (Aansluitopeningen) | 6 |
Ventilatieopening aanwezig | nee |
Maatschets |
|
Breedte | 22,6 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 113,65 mm |
Diepte vanaf bovenzijde montagerail | 107 mm |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
materiaal behuizing | PA |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C | |
Omgevingstemperatuur | 20 °C |
reductiefactor | 1 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 5,7 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C | |
Omgevingstemperatuur | 30 °C |
reductiefactor | 0,91 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 5,2 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C | |
Omgevingstemperatuur | 40 °C |
reductiefactor | 0,81 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 4,6 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C | |
Omgevingstemperatuur | 50 °C |
reductiefactor | 0,7 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 4 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C | |
Omgevingstemperatuur | 60 °C |
reductiefactor | 0,57 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 3,25 W |
Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 70 °C | |
Omgevingstemperatuur | 70 °C |
reductiefactor | 0,49 |
Inbouwpositie | verticaal |
Vermogensdissipatie | 2,8 W |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
temperatuur | 125 °C |
Testduur | 1 h |
kracht | 20 N |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 10 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 % |
Aantal printplAatbevestigingen | 1 |
Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
montagetechniek | Railmontage |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 1049385 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ACHABA |
Productcode | ACHABA |
GTIN | 4055626660899 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 85,24 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 85,15 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem