PTFIX 18X1,5-NS35 GY - Verdelerblok
1046949

Verdelerblok, Blok met verticale uitlijning, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 18, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ideale testmogelijkheden door testopening bij elke aansluiting
Ruimtebesparende potentiaalverdeling door compacte micro-potentiaalverdelers
Flexibele toepassing door rail- of directe montage