FL SWITCH 2206-2SFX PN
-
Industrial Ethernet Switch
1044028
Managed Switch 2000 serie, 6 RJ45-poorten 10/100 MBit/s, 2 SFP-poorten 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Vergroot temperatuurbereik, PROFINET-mode ingesteld, PROFINET-status leds, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Compatibel met IEC 62443-4-2
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 119 mm |
Algemeen | Support telefonisch en op locatie (tegen betaling) |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
materiaal behuizing | polycarbonaat vezelversterkt |
montagetechniek | Railmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Aansluitmethode | RJ45 |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
overdrachtssnelheid | 10/100 MBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
Aantal kanalen | 6 (RJ45-poorten) |
Ethernet (SFP) | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | SFP |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s (full-duplex) |
overdrachtsmedium | afhankelijk van het SFP-moduul |
overdrachtslengte | maximaal 40 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-moduul) |
signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
Aantal kanalen | 2 (SFP-poorten) |
Digitaal: | |
benaming uitgang | alarmuitgang |
Producttype | switch |
Productfamilie | Managed Switch 2000 |
bouwvorm | boekvorm |
MTTF | 491,44 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
212,99 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
24,97 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 70 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
Bijzondere eigenschappen | Vergroot temperatuurbereik |
PROFINET-mode ingesteld, PROFINET-status leds | |
Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1 | |
Compatibel met IEC 62443-4-2 | |
signaalvertraging | ≥ 6,5 µs (Store-and-Forward-mode, 10/100 Mbit/s, afhankelijk van de frameafmetingen) |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III (VDE 0106) |
vervuilingsgraad | 2 |
Switch-functies | |
Diagnosefuncties | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
meldcontact stuurspanning | typ. 24 V DC |
PROFINET Conformance Class | Conformance-Class B |
PROFINET-moduulfunctie | PROFINET-Device |
Fast Startup | |
Filteringfuncties | Quality of Service (8 prioriteitsklassen) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (maximaal 32 VLANs) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
IP-parametrering | DHCP-client |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-server (poolgebaseerd, poortgebaseerd) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
MAC-adrestabel | 8k |
Management | Web based management (HTTP/HTTPS) |
Op rollen gebaseerd User Management (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Redundantie | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
PROFINET-S2-systeemredundantie | |
status- en diagnose-led's | Led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per Ethernet-poort (Link/Activity en Speed), PROFINET-status-led's (BF, SF) |
Andere functies | Overdracht van MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
Overdracht van Modbus/TCP | |
Tijdsynchronisatie | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Security-functies | |
Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
stroomopname | 230 mA |
lokale diagnose | US1/2 Voedingsspanning US1, US2 led groen |
FAIL div. led rood | |
LINK Link-status led groen | |
BF Busfout led rood | |
SF Verzamelfout led rood | |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 7,8 W (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
testafstand | 24 V-voeding/functionele aarde 500 V DC 1 min |
Ethernet-interface / alle andere potentiëlen 2,25 kV DC 1 min | |
overdrachtsmedium | Koper |
glasvezel | |
Voeding | |
voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 57 V DC |
aansluiting voeding | via COMBICON; max. aderdoorsnede 1,5 mm² |
rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
stroomopname maximaal | 1,4 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
stroomopname typ. | 230 mA (bij US = 24 V DC en 25 °C omgevingstemperatuur) |
stroomopname | 230 mA |
Functie | |
meldcontact stuurspanning | typ. 24 V DC |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Gebruik voor de aansluitkabels alleen koperen aders met toegelaten temperatuurbereik (-40 °C ... 75 °C) |
Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 9 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
schok (bedrijf) | 30g (EN 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Luchtdruk (bedrijf) | 79 kPa ... 108 kPa tot 2000 m boven zeeniveau (zonder derating) |
luchtdruk (opslag/transport) | 79 kPa ... 108 kPa tot 2000 m boven zeeniveau (zonder derating) |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | Ja |
Toelating scheepsbouw | Getest conform IEC 60945 en IACS E10 |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | DEMKO 16 ATEX 1709X |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx ULD 16.0018 X |
UL, VS / Canada | |
Codering | cULus |
UL Ex, VS / Canada | |
Codering | Klasse I, divisie 2, groepen A, B, C en D, T4 |
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 | |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Certificaat | E366272 |
Opmerking | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-7 Ed. 5, CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA C22.2 No. 60079-7 Ed. 2 |
EAC Ex | |
Codering | 2Ex e IIC T4 Gc X |
Certificaat | RU C-DE.HB49.B.00118/21 |
Verder geldt voor EAC Ex: | |
Codering | Gebruik bij de installatie een geschikte, toegelaten behuizing van de minimale beschermklasse IP66. |
Op de behuizing/schakelkast moet een waarschuwing zijn aangebracht, waarin het openen in een explosiegevaarlijke omgeving wordt verboden. | |
Het gebruik van apparaten is toegestaan, wanneer alle optische poorten zijn aangesloten of met de inbegrepen blindstop zijn gesloten. | |
CCC / China-Ex | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | 2022122310115629 |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
UKCA Ex (UKEX) | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | PxCIMA22UKEX2702910X |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
conformiteit met EMC-richtlijnen | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
EN 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (storingen via voedingsleidingen) Criterium A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (stooremissie) Klasse A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (stooremissie via de kabel) Klasse A | |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
Functionaliteit | |
Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
statusindicatie | Led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per Ethernet-poort (Link/Activity en Speed), PROFINET-status-led's (BF, SF) |
Artikelnummer | 1044028 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN121 |
Productcode | DNN121 |
GTIN | 4055626617046 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 415,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 415,7 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | da334d91-f71e-4ea0-8b3d-5762fc5ea1a2 |
Compatibele producten
-
SD FLASH 2GB - Programma-/configuratiegeheugen 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Netwerkmanagementsoftware 2702889
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Printconnectoren 1015782
-
FL SFP FX - Interfacemoduul 2891081
-
FL SFP FX SM - Interfacemoduul 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Glasvezelkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Glasvezelkabel 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren 1656725
Uw voordelen
RSTP
Omgevingstemperatuur -40 °C ... 75 °C
MRP (client en manager)
VLAN's
DHCP-client, DHCP-server (poolgebaseerd en poortgebaseerd), DHCP-optie 82
Web based management, SNMP
Smalle bouwvorm
Configuratiegeheugen
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling en configuratie met de software FL NETWORK MANAGER
PROFINET-mode vooringesteld
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem