Laadpaal-outlet voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV), compatibel met GB/T-pluggen, voor installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)
EV-GBM3SL12-1AC32A-0,7M6,0E10T
-
Laadpaal-outlet
1039245
CHARX connect basic, GB/T, Laadpaal-outlet, 32 A , 250 V AC, afzonderlijke aders, lengte: 0,5 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 3-polig, Rechthoekig, Achterwandmontage, behuizing: zwart, met temperatuursensoren, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen, PHOENIX CONTACT-logo, GB/T 20234.2-2015
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Volledig productenprogramma
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001