CRIMPFOX DUO 10
-
Perstang
1031721
Perstang, type contactaansluiting: geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen, normen/bepalingen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, vorm A, E, F, min. doorsnede: 0,14 mm2, max. doorsnede: 10 mm2, voor TWIN-adereindhulzen tot 2 x 4 mm2, automatische doorsnede-aanpassing, draaibare scharnier, zijdelingse en frontale invoer, persing: trapeziumvormige crimp, gewicht 305 g, zwart/groen
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Groot doorsnedebereik van 0,14 mm² ... 10 mm²
Crimpen op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij het draaibare persprofiel
Comfortabele handling door een geringe handgreepbreedte bij een optimale handkrachtverdeling
Procesveilig dankzij ontgrendelbare afsluitpal en zelfinstellend persprofiel
Geschikt voor TWIN-hulzen door de traploze zelfinstelling