PTI 16-NLS-FI-FE - Installatieklem
1030135

Installatieklem, met eindsteunfunctie, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 70 A, Push-in-aansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart/geel

Productdetails









Compatibele producten