EH 45-C DS/ABS-PC GY7035
-
Bovenste behuizingsdeel
1029844
Montagerailbehuizing, Bovenste behuizingsdeel, hoge bouwvorm, met aansluitopening aan beide zijden, met aansluitopening aan beide zijden, breedte: 45,1 mm, hoogte: 75,26 mm, diepte: 36,95 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Producttype | Bovenste behuizingsdeel |
Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
Behuizingsserie | EH |
Productfamilie | EH..ABS-PC.. |
Aantal (Aansluitopeningen) | 2 |
Ventilatieopening aanwezig | nee |
Maatschets |
|
Breedte | 45,1 mm |
Hoogte | 75,26 mm |
diepte | 36,95 mm |
Diepte vanaf oplegvlak onderdeel | 19,95 mm |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Versnelling | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
temperatuur | 80 °C |
Testduur | 1 h |
kracht | 20 N |
mechanische bestendigheid/valtrommel | |
testspecificatie | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
valhoogte | 50 cm |
frequentie | 10 |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 55 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 80 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % |
Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
montagetechniek | Inklikken |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 1029844 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ACHCHC |
Productcode | ACHCHC |
GTIN | 4055626531885 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 18,56 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 18,56 g |
Douanetariefnummer | 84879090 |
Land van herkomst | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MKDS 3/ 8-5,08 - Printklem 1712708
-
MKKDSH 3/ 8 - Printklem 1703283
-
MSTBV 2,5/ 8-G - Printplaat-basiselementen 1753550
-
MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 - Printplaat-basiselementen 1758076
-
MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - Printplaat-basiselementen 1850495
-
MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - Printplaat-basiselementen 1847165
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Printplaat-basiselementen 2202330
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - Printplaat-basiselementen 2202331
-
MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 BK - Printplaat-basiselementen 2202333
-
MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 BK - Printplaat-basiselementen 2202332
-
EH 45-B/ABS-PC GY7035 - Onderste behuizingsdeel 1026283
-
EH 45-B/ABS-PC BK9005 - Onderste behuizingsdeel 1026308
-
EH 22,5-FP/ABS-PC GY7035 - Blindstop 1071139
-
EH 22,5-FP/ABS-PC BK9005 - Blindstop 1071144
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtgeleider 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtgeleider 2202315
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtgeleider 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtgeleider 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtgeleider 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtgeleider 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtgeleider 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtgeleider 1071329
Uw voordelen
Rail- of wandmontage voor een toepassingsgerichte moduulbevestiging
Eenvoudige design-in door variabele behuizingsvormfactor
Volledige flexibiliteit door horizontale, frontale en orthogonale plaatsing van printplaten ten opzichte van de frontzijde van het apparaat
Drie dekselvarianten voor specifieke printplaataansluitingen
Integratie van de meest uiteenlopende printplaataansluittechnieken voor een functioneel moduulconcept
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem