Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het dient voor het genereren van digitale signalen. De uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting.
AXL F DO16/2 2H
-
Digitale module
1027904
Axioline F, digitaal uitgangsmoduul, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XG001ABS
Toelatings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705Functional Safety
Toelatings-ID: 968/EL 711.08/23Compatibele producten
Uw voordelen
16 digitale uitgangen
24 V DC, 500 mA
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Afzonderlijke kanaaldiagnose
Minimale update-tijd < 100 µs
Opgeslagen moduultypeplaatje