FL SWITCH 1001T-4POE-GT-SFP - Industrial Ethernet Switch
1026932

Unmanaged PoE Switch 1000 serie, 1 RJ45-poort 10/100/1000 MBit/s, 1 SFP-poort 1000 MBit/s, 4 RJ45-PoE-poorten 10/100/1000 MBit/s, beschermklasse: IP30, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 75 °C, voedingsspanningsbereik: 18 V DC ... 57 V DC, Vergroot temperatuurbereik

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

POE-status-LED per poort
Redundante voeding
Groot temperatuurbereik -40 °C ... +75 °C
Autocrossing
Autonegotiation
Voeding met breed ingangsbereik van 18 ... 57 V DC
Automatische detectie van apparaten die volgens IEEE-standaard 802.3at of 802.3af van stroom voorzien worden