TML (EX6)RL
-
Coderingsstroken
1026829
Coderingsstroken, rol, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 150 m, hoogte tekstveld: 6 mm, breedte tekstveld: 150000 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Met de zelfklevende coderingsstroken van de SK-coderingsfamilie zijn de producten zonder coderingsuitsparing te coderen, ideaal voor de codering van COMBICON-connectoren
Zackband en vlak Zackband kunnen naderhand met de TML-coderingsfolie worden gecodeerd
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Met behulp van de snij-units van de thermische printer is het materiaal eenvoudig op de gewenste lengte af te snijden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle TML ...-materiaal individueel volgens uw wensen