SACC-PO12MS-5CT-CM SH
-
Connector
1021815
Connector, Universeel, 5-polig, afgeschermd, connector recht M12 Push-Pull-buitenvergrendeling, polarisatie: A, Krimpaansluiting, materiaal rand: PA 6.6, kabelbuitendiameter 4,5 mm ... 7,5 mm, zonder crimpcontacten
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Plug-and-produce: comfortabel en veilig insteken door fabrikantoverkoepelend vergrendelingssysteem
Extreem compact door de kleine aansluitruimte en de hoge contactdichtheid
Duidelijke feedback: de connector springt terug als deze niet goed vergrendelt
Veilig afgeschermd: betrouwbare schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting
Robuuste verbindingen: geschikt voor spoorwegtoepassingen met hoge schok- en trillingsbelasting