PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Connector
1020775

Connector, Artikelfamilie: SUNCLIX, kleur: zwart, aantal polen: 1, aderdoorsnede min.: 2,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 1500 V DC, nominale stroom: 35 A, Aansluittype: veerdruk, min. kabeldiameter: 5 mm, max. kabeldiameter: 8 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Comfortabele en veilige veerdrukaansluittechniek
Hoog rendement dankzij verzilverde contacten
Makkelijke ontgrendeling zonder speciaal gereedschap
Eendelige DC-connector