DIN-rail montabele Splicebox van de FDX 20-serie, voorzien van 6x LC-Quad-koppeling, compleet gebruiksgereed en voorzien van voorgemonteerde 900 µm-pigtails (OM4) en splicehouder voor separaat leverbare glasvezel- en crimpadereindhuls, op een gepatenteerde splice-opvang van plaatstaal voorzien van poedercoating. Kabeltoevoer via wartel naar keuze vanaf de onder- en bovenzijde mogelijk. Behuizing 2-delig, voorbereid voor railmontage door adapter aan de achterzijde. De adapter kan ook aan de zijkant gemonteerd worden.
Levering:
Montagerailbehuizing met geïntegreerde splice-opvang (gemonteerd), voorgemonteerd met 6x LC-Quad-koppeling, 24x pigtail (OM4), 2x splicehouder, 1x kabelwartel (M20 x 1,5)
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9
-
Splicebox
1019708
Splicebox, bouwvorm: moduul voor railmontage, beschermklasse: IP20, materiaal: metaal, aansluitmethode: splijten, kabelaansluiting: boven en onder, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs, Ethernet
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
bestelinformatie: | Extra glasvezel-verbindingsbescherming (artikelnr. 1019676) of crimpverbindingsbescherming (artikelnr. 1019678) dienen separaat te worden besteld. |
Producttype | Netwerkverdelerbox |
Behuizingstype | Montagerailadapter |
serie | FDX 20 series |
bouwvorm | moduul voor railmontage |
sensortype | Ethernet |
stekerbeeld | LC-Duplex |
Aantal kabelAansluitingen | 2 |
Aantal kabels | 24 |
Aantal steekplAatsen | 12 |
Aantal steekplAatsen | 24 |
schroefmethode | M20 x 1,5 |
Beschermdeksel | ja |
kabeluitgang | boven en onder |
Demping | ≤ 0,3 dB |
overdrachtsmedium | glasvezel |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | splijten |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 115 mm |
Behuizingen | |
Moduulbreedte | 40 mm |
Mechanische kengetallen | |
diameter geleiderhuls | 1,25 mm |
Kleur | grijs |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal geleiderhuls | zirkonia-keramiek |
materiaal behuizing | metaal |
materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, grijs |
Kabeltype | multimode glasvezel |
kabeltype | 900 µm |
kabelopbouw | half losse compacte ader (STB) |
kabelbuitendiameter | 6 mm ... 12 mm |
kabelbuitendiameter | 6 mm ... 12 mm |
afzonderlijke aders, diameter | 900 µm (250/900 µm) |
afzonderlijke ader, kleur | Bezetting met kleurcodering conform IEC 60794-2 |
Halogeenvrij | ja |
vlambestendigheid | ja |
Lichtgeleiderkabel | |
Aantal vezels | 24 |
vezel | GOF |
vezeltype | Glasvezel multimode 50/125 µm |
Demping | ≤ 0,3 dB (bij 850 nm / 1300 nm) |
overspraakdemping | ≥ 35 dB (bij 850 nm / 1300 nm) |
overdrachtsmedium | glasvezel |
Mechanische gegevens | |
schroefmethode | M20 x 1,5 |
steekcycli | ≥ 500 |
Demping | ≤ 0,3 dB |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (volgens IEC 60529) |
IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
bestendigheid tegen UV-straling | ja |
vlambestendigheid | ja |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | flexibele verplaatsing van de montagerailadapter mogelijk |
Artikelnummer | 1019708 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNGAA |
Productcode | ABNGAA |
GTIN | 4055626701066 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 725,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 635,067 g |
Douanetariefnummer | 85367000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170113 |
ECLASS-15.0 | 19170113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001130 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115625
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115624
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Glasvezel-patchkabel 1115621
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/5 - Glasvezel-patchkabel 1115598
-
FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-24/... - Glasvezelkabel 1286208
-
FOC-OE-OE-GL-U-OM4-24/... - Glasvezelkabel 1286211
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - Glasvezel-patchkabel 1405690
-
FOC-SC:A-LC:A-GZ03/... - Glasvezel-patchkabel 1405693
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - Glasvezel-patchkabel 1405696
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - Glasvezeltoebehoren 1407032
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - Glasvezeltoebehoren 1407000
-
A-INSP-M20-68N-P-LG - Borgschroef 1424519
-
WP-CN PA M20 - Contramoer 3241134
-
SF-PH 1-80 - Schroevendraaier 1212559
-
SF-SL 1,0X5,5-150 - Schroevendraaier 1212552
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
NBC-PP-G1PGY - Montagerailadapter 1041740
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411125
-
TML (104X10)R - Coderingsstroken 0801835
-
TML (EX9,5)R TR - Coderingsstroken 0816634
-
EMLS (70X32)R SR - Veiligheidsetiket met speciale kleefstof 0800346
-
EML-HA (76X51)R - Etiket voor ruwe oppervlakken 0830609
-
PML-W100 (25X25)R - Waarschuwingsschildje 0830429
-
LS-EMLP (60X15) WH - Apparatencoderingen 0831696
-
WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Kabelmarker 0803386
Uw voordelen
Intuïtieve frontbediening en overzichtelijke schakelkastlay-out dankzij uniform design
Flexibele railmontage in zes positioneringsrichtingen mogelijk
Geschikt voor industrie
Gereduceerde montagetijd door Plug-and-play
Pinbezetting recht in lijn in één koppeling
Betrouwbare dataverbinding op lange termijn door uitgebreid geteste componenten
Montage op gangbare montagerails NS 35/7,5 of NS 35/15
Overdrachtssnelheid tot 1000 Mbit/s
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem