Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-E-MS-3CON-M16/0,5-18AWG - Apparaatconnector voorwand
1019512

Apparaatconnector voorwand, 4-polig, A-polarisatie, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,75 mm2, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1238062

Productdetails